1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ดันเข้า - ซีรีย์ WP ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

อุปกรณ์ดันเข้า - ซีรีย์ WP ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ความลับเบื้องหลังความน่าเชื่อถือสูงของเครื่องคือการบรรจุวงแหวนซึ่งจะช่วยลดกำลังในการเชื่อมต่อของท่อในขณะที่รักษาระดับความแน่นของอากาศ

รหัสสินค้า
WPUG12-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 212.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประเดิม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 12
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2(φ) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WPUG12-10 ในชุด อุปกรณ์ดันเข้า - ซีรีย์ WP ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที