1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบดันเข้าขนาดกะทัดรัด - ซีรีส์ WP-C - ทียูเนียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อแบบดันเข้าขนาดกะทัดรัด - ซีรีส์ WP-C - ทียูเนียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ประกอบด้วยเพียงหกส่วน
· แหวน ล็อคแบบใหม่สำหรับเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและแยก สายยาง ออกอย่างนุ่มนวล
·คุณสมบัติ ข้อต่อ ปรับปรุงช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการวางท่อและทำให้ข้อต่อมีความปลอดภัยมากขึ้น
·ความลับของความน่าเชื่อถือสูงอยู่ที่การ บรรจุภัณฑ์ แหวน ซึ่งจะช่วยลดแรงเชื่อมต่อของ สายยาง ในขณะที่รักษาความแน่นในอากาศ
·ใช้ เรซิ่น PA + FG (โพลีเอไมด์) เป็นมาตรฐาน

รหัสสินค้า
WPUT04C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 180.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WPUT04C ในชุด ข้อต่อแบบดันเข้าขนาดกะทัดรัด - ซีรีส์ WP-C - ทียูเนียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน