1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ยึดสายเคเบิล ซีรีส์ EZS/EZSⅡ

ที่ยึดสายเคเบิล ซีรีส์ EZS/EZSⅡ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,255.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันสายเคเบิลและการนำทางเมื่อใช้ร่วมกับเพลา 2 และ 3 แกน
· สามารถใช้กับตัวยึดสำหรับยึดซีรีส์ EZS/EZSII ได้

รหัสสินค้า
PACH65-11
PACH65-13
PACH65-14
PACH65-15
PACH65-17
PACH65-18
PACH65-20
PACH65-21
PACH65-22
PACH65-24
PACH65-25
PACH65-27
PACH65-28
PACH65-29
PACH65-31
PACH65-32
PACH65-34
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 4,255.44

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 50–70396

฿ 4,662.55

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 80–120468

฿ 4,861.59

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 130 to 170504

฿ 5,065.14

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 180–220540

฿ 5,472.26

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 230 to 270612

฿ 5,675.82

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 280 to 320648

฿ 6,076.90

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 330 to 370720

฿ 6,281.97

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 380 to 420756

฿ 6,484.01

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 430 to 470792

฿ 6,888.12

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 480 to 520864

฿ 7,088.64

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 530 to 570900

฿ 7,497.27

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 580 to 620972

฿ 7,700.82

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 630 to 6701008

฿ 7,898.35

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 680 to 7201044

฿ 8,305.47

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 730 to 7701116

฿ 8,601.53

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 780 to 8201152

฿ 8,910.10

ORI ELECTRICAL ACTUATOR OPTION 1 ชิ้น 12 วัน 830 to 8501224

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซีรี่ส์ EZS/EZSII ภายใน มิติ(มิลลิเมตร) 25X50 รัศมีความโค้งต่ำสุด R 50