1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์ JL-CC ข้อเหวี่ยง

ซีรีส์ JL-CC ข้อเหวี่ยง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,203.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการวางท่อของเครื่องจักรก่อสร้างวิศวกรรมโยธาเครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักร ไฮดรอลิก ทั่วไปที่ใช้ น้ำมัน ไฮดรอลิก แร่เป็นของเหลว
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสามารถ คลองเลื่อย ตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง ความดัน ในทิศทางใดก็ได้การวางท่อจึงง่ายขึ้นและลดเวลาในการติดตั้งลง
·ช่วยดัด สายยาง ซึ่ง ข้อต่อลด ความจำเป็นในการใช้ สายยาง ยาวและในขณะเดียวกันก็ป้องกันการงอจากปากอย่างกะทันหัน
·ประเภท เกลียว ข้อเหวี่ยง มีให้เลือกตาม มาตรฐาน ของ ข้อต่อสำหรับท่อ ความดัน สูง
·แม้ว่าจะใช้แรงดันของเหลวกับท่อและท่อแรงดันสูงและข้อต่อแบบหมุนจะมีแรงดันข้อต่อนี้ก็สามารถหมุนได้ 360 °
· การออกแบบ ขนาดเล็กทำให้ น้ำหนักเบา
·ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียแรง ความดัน
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันสนิม ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นเครื่องจักรก่อสร้างและยานยนต์ อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
JL04CC
JL06CC
JL08CC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้)

฿ 2,203.34

ROTARY JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 04 (1/4B)[1/4B] 04 (1/4B)

฿ 2,516.93

BRD ROTARY JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 06 (3/8B)[3/8B] 06 (3/8B)

฿ 3,029.52

BRD ROTARY JOINT 1 ชิ้น 12 วัน 08 (1/2B)[1/2B] 08 (1/2B)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง หมุนทั่วไป ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน แร่ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 20.5 อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) 10 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู
ประเภทที่ ตัวเสื้อ สำหรับด้าน สายยาง (ชนิดสกรู) R ประเภทของ เพลา ด้านข้าง เครื่องจักร (ชนิดสกรู) R วัสดุ โอริง NBR
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี · เคลือบผิวโครเมต