(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการวางท่อของเครื่องจักรก่อสร้างวิศวกรรมโยธาเครื่องมือ เครื่องมือกล และเครื่องจักร ไฮดรอลิก ทั่วไปที่ใช้ น้ำมัน ไฮดรอลิก แร่เป็นของเหลว
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสามารถ คลองเลื่อย ตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง ความดัน ในทิศทางใดก็ได้การวางท่อจึงง่ายขึ้นและลดเวลาในการติดตั้งลง
·ช่วยดัด สายยาง ซึ่ง ข้อต่อลด ความจำเป็นในการใช้ สายยาง ยาวและในขณะเดียวกันก็ป้องกันการงอจากปากอย่างกะทันหัน
·ประเภท เกลียว ข้อเหวี่ยง มีให้เลือกตาม มาตรฐาน ของ ข้อต่อสำหรับท่อ ความดัน สูง
·แม้ว่าจะใช้แรงดันของเหลวกับท่อและท่อแรงดันสูงและข้อต่อแบบหมุนจะมีแรงดันข้อต่อนี้ก็สามารถหมุนได้ 360 °
· การออกแบบ ขนาดเล็กทำให้ น้ำหนักเบา
·ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียแรง ความดัน
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันสนิม ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นเครื่องจักรก่อสร้างและยานยนต์ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
JL04DC |
JL06DC |
JL08DC |
JL12DC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,321.42 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 04 (1/4B) | [1/4B] 04 (1/4B) | ||
฿ 2,683.25 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 06 (3/8B) | [3/8B] 06 (3/8B) | ||
฿ 3,286.30 ฿ 1,747.00 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 08 (1/2B) | [1/2B] 08 (1/2B) | ||
฿ 4,926.59 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 (3/4B) | [3/4B] 12 (3/4B) |
กำลังโหลด …
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | หมุนทั่วไป | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน แร่ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.5 | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 10 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู |
ประเภทที่ ตัวเสื้อ สำหรับด้าน สายยาง (ชนิดสกรู) | Rc | ประเภทของ เพลา ด้านข้าง เครื่องจักร (ชนิดสกรู) | R | วัสดุ โอริง | NBR |
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี · เคลือบผิวโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง