(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน ดั้งเดิมตาม มาตรฐานระดับสากล ISO10243ได้รับการยกย่องในยุโรปและทั่วโลก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | รหัสประจำ ขดลวด (Ø) | OD (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.67 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 5 | 10 | 12 | 107.01 ถึง 150.00 | ||
฿ 143.62 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 5 | 10 | 5.9 | 107.01 ถึง 150.00 | ||
฿ 168.77 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 76 | 5 | 10 | 3.9 | 107.01 ถึง 150.00 | ||
฿ 129.15 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 6.3 | 12.5 | 24 | 230.01 ถึง 580.00 | ||
฿ 161.53 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 6.3 | 12.5 | 11.8 | 230.01 ถึง 580.00 | ||
฿ 139.81 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 8 | 16 | 30 | 230.01 ถึง 580.00 | ||
฿ 204.58 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 8 | 16 | 11.7 | 230.01 ถึง 580.00 | ||
฿ 240.77 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 89 | 8 | 16 | 8.4 | 230.01 ถึง 580.00 | ||
฿ 262.48 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 102 | 8 | 16 | 7.4 | 230.01 ถึง 580.00 | ||
฿ 284.19 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 115 | 8 | 16 | 6.5 | 230.01 ถึง 580.00 | ||
฿ 341.67 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 32 | 10 | 20 | 46.9 | 580.01 ถึง | ||
฿ 248.00 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 10 | 20 | 39.5 | 580.01 ถึง | ||
฿ 425.00 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 64 | 10 | 20 | 23.4 | 580.01 ถึง | ||
฿ 533.33 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 102 | 10 | 20 | 14.7 | 580.01 ถึง | ||
฿ 392.39 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 115 | 10 | 20 | 13 | 580.01 ถึง | ||
฿ 608.33 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 127 | 10 | 20 | 11.8 | 580.01 ถึง | ||
฿ 464.77 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 139 | 10 | 20 | 10.8 | 580.01 ถึง | ||
฿ 498.97 ฿ 207.92 | SPRING TJL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 152 | 10 | 20 | 9.9 | 580.01 ถึง | ||
฿ 251.43 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 12.5 | 25 | 90 | 580.01 ถึง | ||
฿ 273.15 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 12.5 | 25 | 70.3 | 580.01 ถึง | ||
฿ 359.62 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 16 | 32 | 92.1 | 580.01 ถึง | ||
฿ 933.34 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 178 | 16 | 32 | 29.7 | 580.01 ถึง | ||
฿ 500.58 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 20 | 40 | 98 | 580.01 ถึง | ||
฿ 1,438.10 | THT SPRING TJL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 127 | 25 | 50 | 78.7 | 580.01 ถึง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม สำหรับ สปริง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง