(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การไหลของของเหลวแบบตรงที่ให้แรงกระทบมากที่สุด เนื่องจากการออกแบบภายในที่ลดความต้านทานของเหลว จึงทำให้ปริมาตรการฉีดพ่นใหญ่ขึ้นมากด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีดที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับหัวฉีดแบบตรงชนิดอื่น ๆ และทนต่อการปั่นป่วนหมุนวนภายในท่อ
[การใช้งาน]
· การทำความสะอาด: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, ผ้าสักหลาดและฉากทำกระดาษ, ยานพาหนะ, กล่องขนส่งที่ใช้ซ้ำได้, เครื่องจักร/อุปกรณ์, ชิ้นส่วน, ฯลฯ
· การตัดแต่ง: การทำกระดาษ หินชนวนใยหิน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปริมาณสเปรย์ (ภายใต้ ความดัน บรรยากาศ มาตรฐาน ) (ลิตร / นาที) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว | สเปค | จำแนกตามปริมาณสเปรย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.89 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22.3 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 223 | 2.5 | ||
฿ 741.89 ฿ 403.59 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24.7 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 247 | 2.6 | ||
฿ 741.89 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 27.2 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 272 | 2.7 | ||
฿ 741.89 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 29.7 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 297 | 2.9 | ||
฿ 741.89 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32.2 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 322 | 3.0 | ||
฿ 741.89 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 37.1 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 371 | 3.2 | ||
฿ 741.89 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 47 | R1/4 | ไม่มีตัวกรอง | 470 | 3.6 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.47 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 25 | 0.8 | ||
฿ 790.14 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3.09 | R1/8 | มีตัวกรอง | 31 | 0.9 | ||
฿ 742.86 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.71 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 37 | 1.0 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.33 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 43 | 1.1 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.94 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 49 | 1.2 | ||
฿ 585.10 ฿ 315.43 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.56 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 56 | 1.2 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6.18 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 62 | 1.3 | ||
฿ 698.94 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 6.8 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 68 | 1.4 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 7.42 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 74 | 1.4 | ||
฿ 698.94 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8.04 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 80 | 1.5 | ||
฿ 603.60 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 8.66 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 87 | 1.6 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 9.28 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 93 | 1.6 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 9.89 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 99 | 1.7 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 11.1 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 111 | 1.8 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12.4 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 124 | 1.9 | ||
฿ 585.10 ฿ 319.76 | SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.6 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 136 | 2.0 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 14.8 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 148 | 2.0 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 16.1 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 161 | 2.1 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17.3 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 173 | 2.2 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 18.6 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 186 | 2.3 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19.8 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 198 | 2.4 | ||
฿ 585.10 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 21 | R1/8 | ไม่มีตัวกรอง | 210 | 2.4 | ||
฿ 1,393.18 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 56.9 | R3/8 | ไม่มีตัวกรอง | 569 | 4.0 | ||
฿ 1,393.18 | IKE SPLAY NOZZLE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 89 | R3/8 | ไม่มีตัวกรอง | 890 | 5.0 |
กำลังโหลด …
แพทเทิร์น พ่น | ล่วงหน้าโดยตรง | ของไหล | เป็น ของไหล | วัสดุ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | เป็น ของไหล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน มาตรฐาน(MPa) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง