1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด ผู้เชี่ยวชาญ APN

AIR BLOW GUN/NOZZLE

หัวฉีด ผู้เชี่ยวชาญ APN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 719.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูเสริม 16 รูที่ถ่ายในอากาศและเพิ่ม เอาต์พุต การฉีดเป็นสองเท่าจาก 16 รูโดยตรง

รหัสสินค้า
APN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 719.00

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด องค์ประกอบ หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด แบบกลม คุณสมบัติ การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล / มุม กว้าง
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง หัวฉีด เกลียวนอก วัสดุ หัวฉีด ทองเหลือง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
รายละเอียด หัวฉีด แบบกลม มุม กว้าง ปืนบังคับ 601AXE-ALPHA/K-CPD-ALPHA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APN ในชุด หัวฉีด ผู้เชี่ยวชาญ APN