1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ แบบหมุน ชนิด SK, SKL-35

อแดปเตอร์ แบบหมุน ชนิด SK, SKL-35
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,018.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อแดปเตอร์ แบบหมุน ชนิด SK ที่ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่นแม้อยู่ในสภาวะมีความดัน
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกทิศทางใดก็ได้สำหรับตำแหน่งการเชื่อมต่อ ทำให้ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้งานได้ดีเยี่ยม
·กำจัดการบิดของ สายยาง และป้องกันความเสียหายของสายยางจากการบิด
·แม้จะอยู่ภายใต้ความดันเพิ่มขึ้นก็สามารถหมุนได้ 360° ด้วยแรงบิดต่ำ
· วัสดุ: สเตนเลส (ชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต)
· วัสดุ โอริง มาตรฐาน : NBR
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับเชื่อมต่อชิ้นส่วน กับสายไฮดรอลิค ในสถานที่ ที่กระบอกไฮดรอลิก เคลื่อนที่และไม่ได้ยึดอยู่กับที่ เช่นเครื่องจักรก่อสร้าง และเครื่องมือกล
·เหมาะสำหรับป้องกันการบิดตรงกลางของสายยางยาว

รหัสสินค้า
SKL-35-6
SKL-35-9
SKL-35-12
SKL-35-19
SKL-35-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 1,018.17

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 1/41/46

฿ 1,190.04

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 3/83/89

฿ 1,602.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 1/21/212

฿ 2,399.75

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 3/43/419

฿ 3,761.44

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 3 วัน 1125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวใน
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 R ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 Rc วัสดุ SS
กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต