(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันไม่ให้สายยางบิด และได้รับความเสียหาย หมุนได้ 360 องศาด้วย แรงบิดต่ำแม้ในสภาวะมีความดัน
รหัสสินค้า |
---|
SKL-34-9 |
SKL-34-12 |
SKL-34-19 |
SKL-34-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,046.48 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | 9 | ||
฿ 1,313.66 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | G 1/2, ตัวเมีย 30° | 12 | ||
฿ 2,151.87 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | G 3/4, ตัวเมีย 30° | 19 | ||
฿ 2,880.98 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | G 1, ตัวเมีย 30° | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | R | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | PF30°FCS | วัสดุ | SS |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง