(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์ แบบหมุน ชนิด SK ที่ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่นแม้อยู่ในสภาวะมีความดัน
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกทิศทางใดก็ได้สำหรับตำแหน่งการเชื่อมต่อ ทำให้ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้งานได้ดีเยี่ยม
·กำจัดการบิดของ สายยาง และป้องกันความเสียหายของสายยางจากการบิด
·แม้จะอยู่ภายใต้ความดันเพิ่มขึ้นก็สามารถหมุนได้ 360° ด้วยแรงบิดต่ำ
· วัสดุ: สเตนเลส (ชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต)
· วัสดุ โอริง มาตรฐาน : NBR
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับเชื่อมต่อชิ้นส่วน กับสายไฮดรอลิค ในสถานที่ ที่กระบอกไฮดรอลิก เคลื่อนที่และไม่ได้ยึดอยู่กับที่ เช่นเครื่องจักรก่อสร้าง และเครื่องมือกล
·เหมาะสำหรับป้องกันการบิดตรงกลางของสายยางยาว
รหัสสินค้า |
---|
SK-13-6 |
SK-13-9 |
SK-13-12 |
SK-13-19 |
SK-13-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 631.91 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | G 1/4, ตัวผู้ 30° | 6 | ||
฿ 755.53 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | G 3/8, ตัวผู้ 30° | 9 | ||
฿ 956.06 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | G 1/2, ตัวผู้ 30° | 12 | ||
฿ 1,616.39 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | G 3/4, ตัวผู้ 30° | 19 | ||
฿ 2,166.37 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | G 1, ตัวผู้ 30° | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | R | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | PF30°MIS | วัสดุ | SS |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง