1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมคอ (สำหรับ สายยาง ไอน้ำ) สกรู เกลียวนอก แนวนอนสำหรับ ท่อเหล็ก N7006

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER

ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมคอ (สำหรับ สายยาง ไอน้ำ) สกรู เกลียวนอก แนวนอนสำหรับ ท่อเหล็ก N7006
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 518.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

จุกนมท่อสำหรับท่อไอน้ำที่มีเกลียวตัวผู้แบบขนาน (แผ่นภายใน 30 °) และข้อต่อแบบเกลียวคู่
รัดด้วยแถบรูปเต่า

รหัสสินค้า
N7006-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 518.71

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง นิปเปิ้ล ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวใน × นิปเปิ้ลหัวรูปทรงหน่อไม้
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°FCS วัสดุ SS ขนาดเกลียว T1 G 3/4, ตัวเมีย 30°
เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว 19 กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต อแดปเตอร์ตัวเชื่อมต่อ SR-13,SR-14,SR-17,SR-33,SR-35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N7006-19 ในชุด ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมคอ (สำหรับ สายยาง ไอน้ำ) สกรู เกลียวนอก แนวนอนสำหรับ ท่อเหล็ก N7006