(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ ทรงตัว T พร้อมเกลียว ท่อเหล็ก เกลียวนอก แบบขนาน (พร้อมเบาะนั่งภายใน 30 องศา) ที่ปลายด้านตรงข้ามและ เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย แบบเรียวที่ปลายที่เหลือ
รหัสสินค้า |
---|
T-G1-G1-RC-9 |
T-G1-G1-RC-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | ขนาดเกลียว T3 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 535.35 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | G 3/8, ตัวเมีย 30° | 3/8 | 9 | ||
฿ 1,400.13 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G 3/4, ตัวเมีย 30° | G 3/4, ตัวเมีย 30° | 3/4 | 19 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°FCS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | PF30°FCS | วัสดุ | SS |
ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู T3 | Rc | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง