1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดขันเกลียว NC ( นิปเปิ้ล ข้อต่อลด ตัวผู้ และตัวเมีย )

อแดปเตอร์ ชนิดขันเกลียว NC ( นิปเปิ้ล ข้อต่อลด ตัวผู้ และตัวเมีย )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ NC ที่มีเกลียว เกลียวนอก และ ตัวเมีย ขนาดต่างกัน [วัสดุ]SS (การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต)

รหัสสินค้า
NC-3X6
NC-6X9
NC-9X12
NC-12X19
NC-19X25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 149.42

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 101/81/43×6

฿ 106.65

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 101/43/86×9

฿ 134.71

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/81/29×12

฿ 335.49

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/23/412×19

฿ 414.60

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/4119×25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง นิปเปิ้ล ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวใน
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 R ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 Rc วัสดุ SS
กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต