(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียวในเทเปอร์ สำหรับต่อท่อด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งคือเกลียวนอกเทเปอร์ สำหรับท่อที่มีขนาดเล็กกว่าเกลียวตัวเมีย
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | นิปเปิ้ล | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | R | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | Rc | วัสดุ | SS |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NC-9 ในชุด อแดปเตอร์ ชนิดขันเกลียว NC (นิปเปิ้ล ตัวผู้ - ตัวเมีย)
รหัสสินค้า |
---|
NC-12 |
NC-19 |
NC-25 |
NC-3 |
NC-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.81 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/2 | 1/2 | 12 | ||
฿ 243.10 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/4 | 3/4 | 19 | ||
฿ 460.26 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | 1 | 25 | ||
฿ 173.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/8 | 1/8 | 3 | ||
฿ 107.61 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 1/4 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง