1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดขันเกลียว M (บุชชิ่ง)

อแดปเตอร์ ชนิดขันเกลียว M (บุชชิ่ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งโลหะ เกลียวนอกเทเปอร์ เกลียวในเทเปอร์ ใช้สำหรับเพิ่มขนาดของ เกลียวนอกเทเปอร์ของท่อ

รหัสสินค้า
M-6X3
M-9X3
M-9X6
M-12X3
M-12X6SALE
M-12X9
M-19X6
M-19X9
M-19X12
M-25X9
M-25X12
M-25X19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 96.77

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/41/86×3

฿ 83.05

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 103/81/89×3

฿ 83.05

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 103/81/49×6

฿ 97.94

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 101/21/812×3

฿ 243.15

฿ 53.23

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/21/412×6

฿ 157.64

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 101/23/812×9

฿ 185.03

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 103/41/419×6

฿ 183.62

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 103/43/819×9

฿ 185.03

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 103/41/219×12

฿ 380.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 1013/825×9

฿ 359.23

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 1011/225×12

฿ 359.23

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 1013/425×19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง บูช ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวใน
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 R ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 Rc วัสดุ SS
กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต