(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย ที่ปลายทั้งสองด้านและข้อต่อที่มีขนาดต่างกันที่ด้านหนึ่ง
รหัสสินค้า |
---|
OB-3X6 |
OB-3X9 |
OB-6X9 |
OB-6X12 |
OB-9X12 |
OB-9X19 |
OB-12X19 |
OB-12X25 |
OB-19X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.74 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/8 | 1/4 | 3×6 | ||
฿ 115.35 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/8 | 3/8 | 3×9 | ||
฿ 170.33 ฿ 64.84 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 3/8 | 6×9 | ||
฿ 192.77 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | 1/2 | 6×12 | ||
฿ 219.87 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/8 | 1/2 | 9×12 | ||
฿ 301.94 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/8 | 3/4 | 9×19 | ||
฿ 347.61 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/2 | 3/4 | 12×19 | ||
฿ 537.68 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1/2 | 1 | 12×25 | ||
฿ 537.68 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3/4 | 1 | 19×25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวตัวเมีย × เกลียวตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | Rc | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | Rc | วัสดุ | SS |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง