(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กชนิด ข้อต่อยูเนี่ยน (เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย คู่ขนาน, ที่นั่งด้านนอก 30°)
รหัสสินค้า |
---|
MS-4-6 |
MS-4-9 |
MS-4-12 |
MS-4-19 |
MS-4-25 |
MS-4-32 |
MS-4-38 |
MS-4-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว | ขนาด สกรู T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.93 ฿ 77.40 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | G 1/4, ตัวผู้ 30° | ||
฿ 177.29 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | G 3/8, ตัวผู้ 30° | ||
฿ 223.74 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | G 1/2, ตัวผู้ 30° | ||
฿ 370.84 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | G 3/4, ตัวผู้ 30° | ||
฿ 537.68 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | G 1, ตัวผู้ 30° | ||
฿ 1,621.55 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | G 11/4, ตัวผู้ 30° | ||
฿ 2,086.06 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | G 11/2, ตัวผู้ 30° | ||
฿ 3,092.52 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | G 2, ตัวผู้ 30° |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°MIS | วัสดุ | SS | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง