1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดปลั๊ก MS-3 (ปลั๊กสต๊อปเปอร์ )

อแดปเตอร์ ชนิดปลั๊ก MS-3 (ปลั๊กสต๊อปเปอร์ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปลั๊ก เกลียวนอก ท่อเหล็ก คู่ขนาน (พร้อมที่นั่งด้านใน 30°)

รหัสสินค้า
MS-3-6
MS-3-9
MS-3-12SALE
MS-3-19
MS-3-25
MS-3-32
MS-3-38
MS-3-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว ขนาด สกรู T

฿ 91.25

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 106G 1/4, ตัวเมีย 30°

฿ 109.39

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 109G 3/8, ตัวเมีย 30°

฿ 188.90

฿ 69.18

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012G 1/2, ตัวเมีย 30°

฿ 250.84

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 1019G 3/4, ตัวเมีย 30°

฿ 347.61

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 1025G 1, ตัวเมีย 30°

฿ 1,157.03

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 1032G 11/4, ตัวเมีย 30°

฿ 1,544.13

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 1038G 11/2, ตัวเมีย 30°

฿ 2,589.29

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 1050G 2, ตัวเมีย 30°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°FCS วัสดุ SS กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต