(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กชนิด ข้อต่อยูเนี่ยน ( เกลียวใน UNF พร้อมที่นั่งด้านใน 37°)
รหัสสินค้า |
---|
MS-2UNF-3/4 |
MS-2UNF-7/8 |
MS-2UNF-7/16 |
MS-2UNF-9/16 |
MS-2UNF-15/16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 498.97 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | UNF 3/4-16, บ่าตัวเมีย 37° | 3/4 | ||
฿ 537.68 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | UNF 7/8-14, บ่าตัวเมีย 37° | 7/8 | ||
฿ 270.19 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | UNF 7/16-20, บ่าตัวเมีย 37° | 7/16 | ||
฿ 347.61 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | UNF 9/16-18, บ่าตัวเมีย 37° | 9/16 | ||
฿ 731.23 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | UNF 1 5/16-12, บ่าตัวเมีย 37° | 1 5/16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | UNF37° | วัสดุ | SS | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง