(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กสำหรับ สกรู UNF (ที่นั่งด้านนอก 37°) [วัสดุ]SS พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
MS-1UNF-3/4 |
MS-1UNF-7/8 |
MS-1UNF-7/16 |
MS-1UNF-9/16 |
MS-1UNF-11/16 |
MS-1UNF-15/16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว | ขนาด สกรู T UNF / UN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.29 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/4 | UNF37° บ่าตัวผู้ 3/4-16 | ||
฿ 347.61 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7/8 | UNF37° บ่าตัวผู้ 7/8-14 | ||
฿ 181.16 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7/16 | UNF37° บ่าตัวผู้ 7/16-20 | ||
฿ 219.87 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9/16 | UNF37° บ่าตัวผู้ 9/16-18 | ||
฿ 421.94 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 1/16 | UNF37° บ่าตัวผู้ 1 1/16-12 | ||
฿ 634.84 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 5/16 | UNF37° บ่าตัวผู้ 1 5/16-12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | UNF37° | วัสดุ | SS | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง