1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดปลั๊ก MS-1M (เกลียวเมตริก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อแดปเตอร์ ชนิดปลั๊ก MS-1M (เกลียวเมตริก)
  • อแดปเตอร์ ชนิดปลั๊ก MS-1M (เกลียวเมตริก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กสำหรับ สกรู กรูเมตริก (ที่นั่งด้านนอก 30°) [ชนิด เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ T1]M;วัสดุ: SS พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต

รหัสสินค้า
MS-1M-M14
MS-1M-M18
MS-1M-M22
MS-1M-M24
MS-1M-M30
MS-1M-M33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว ขนาด สกรู T

฿ 219.87

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10M14M30° บ่าตัวผู้ M14-P1.5

฿ 297.29

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10M18M30° บ่าตัวผู้ M18-P1.5

฿ 370.06

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10M22M30° บ่าตัวผู้ M22-P1.5

฿ 386.32

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10M24M30° บ่าตัวผู้ M24-P1.5

฿ 615.10

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10M30M30° บ่าตัวผู้ M30-P1.5

฿ 615.10

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10M33M30° บ่าตัวผู้ M33-P1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 M วัสดุ SS กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต