(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อะ อแดปเตอร์แบบข้อศอก พร้อมการปรับการวางแนว 45° สำหรับใช้กับพอร์ต โอริง
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°FCS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | G | วัสดุ | SS |
ขนาดเกลียว T1 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | ขนาดเกลียว T2 | 3/8 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว | 9 |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWO-6-9 ในชุด อแดปเตอร์ ชนิดมีซีลโอริง SWO-6 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง