1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ซีล โอริง SWO-5GU (G × UNF)

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ซีล โอริง SWO-5GU (G × UNF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 537.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ด้านติดตั้ง สายยาง SWO-5 เป็น เกลียว ท่อเหล็ก ขนานในขณะที่ด้านข้างที่มี บ่า เป็น เกลียว UNF

รหัสสินค้า
SWO-5GU-6X7/16
SWO-5GU-6X9/16
SWO-5GU-9X3/4
SWO-5GU-12X7/8
SWO-5GU-19X11/16
SWO-5GU-25X15/16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 537.68

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1/4, ตัวผู้ 30°7/16-206×7/16

฿ 576.39

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1/4, ตัวผู้ 30°9/16-186×9/16

฿ 692.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 3/8, ตัวผู้ 30°3/4-169×3/4

฿ 769.94

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1/2, ตัวผู้ 30°78-1412×7/8

฿ 924.77

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 3/4, ตัวผู้ 30°1 1/16-1219×1 1/16

฿ 1,466.71

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1, ตัวผู้ 30°1 5/16-1225×1 5/16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 45 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°MIS ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 UNF วัสดุ SS
กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต