1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดข้อต่องอ SR-34 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน)

อแดปเตอร์ ชนิดข้อต่องอ SR-34 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 138.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ SR-34 ที่มีขนาดที่แตกต่างกัน สำหรับเกลียวท่อแบบตรง และเกลียวท่อแบบเทเปอร์

รหัสสินค้า
SR-34-3X6
SR-34-6X3
SR-34-6X9
SR-34-9X6
SR-34-9X12
SR-34-12X9
SR-34-12X19
SR-34-19X12
SR-34-19X25
SR-34-25X19
SR-34-25X32
SR-34-32X25
SR-34-32X38
SR-34-38X32
SR-34-38X50
SR-34-50X38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 138.58

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10G 1/8, ตัวเมีย 30°1/43×6

฿ 138.58

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1/4, ตัวเมีย 30°1/86×3

฿ 145.94

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10G 1/4, ตัวเมีย 30°3/86×9

฿ 145.94

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10G 3/8, ตัวเมีย 30°1/49×6

฿ 211.35

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10G 3/8, ตัวเมีย 30°1/29×12

฿ 211.35

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10G 1/2, ตัวเมีย 30°3/812×9

฿ 296.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1/2, ตัวเมีย 30°3/412×19

฿ 296.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10G 3/4, ตัวเมีย 30°1/219×12

฿ 524.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 3/4, ตัวเมีย 30°119×25

฿ 524.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1, ตัวเมีย 30°3/425×19

฿ 1,902.58

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 1, ตัวเมีย 30°1 1/425×32

฿ 1,902.58

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 11/4, ตัวเมีย 30°132×25

฿ 2,050.84

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 11/4, ตัวเมีย 30°1 1/232×38

฿ 2,050.84

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 11/2, ตัวเมีย 30°1 1/438×32

฿ 3,897.29

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 11/2, ตัวเมีย 30°238×50

฿ 3,897.29

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10G 2, ตัวเมีย 30°1 1/250×38

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°FCS ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 R วัสดุ SS
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ SR-05 กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต