(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ข้อต่องอ SR-34 ทำจาก วัสดุ SUS304
รหัสสินค้า |
---|
SSR-34-3 |
SSR-34-6 |
SSR-34-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 460.26 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 1/8, ตัวเมีย 30° | 1/8 | 3 | ||
฿ 537.68 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 1/4, ตัวเมีย 30° | 1/4 | 6 | ||
฿ 692.52 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | 3/8 | 9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°FCS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | R | วัสดุ | SUS304 |
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ | SR-05 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง