(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ทีมีเกลียวแต่ละด้านแตกต่างกัน ด้านที่เป็นเกลียวท่อแบบตรง และอีกด้านเป็นเกลียวท่อแบบเอียง(เทเปอร์)สำหรับท่อรุ่น SR-33
รหัสสินค้า |
---|
SR-33-3X6 |
SR-33-6X3 |
SR-33-6X9 |
SR-33-9X6 |
SR-33-9X12 |
SR-33-12X9 |
SR-33-12X19 |
SR-33-19X12 |
SR-33-19X25 |
SR-33-25X19 |
SR-33-25X32 |
SR-33-32X25 |
SR-33-32X38 |
SR-33-38X32 |
SR-33-38X50 |
SR-33-50X38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 130.84 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1/8, ตัวผู้ 30° | 1/4 | 3×6 | ||
฿ 130.84 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1/4, ตัวผู้ 30° | 1/8 | 6×3 | ||
฿ 136.26 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1/4, ตัวผู้ 30° | 3/8 | 6×9 | ||
฿ 136.26 ฿ 65.58 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G 3/8, ตัวผู้ 30° | 1/4 | 9×6 | ||
฿ 195.48 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 3/8, ตัวผู้ 30° | 1/2 | 9×12 | ||
฿ 195.48 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1/2, ตัวผู้ 30° | 3/8 | 12×9 | ||
฿ 403.90 ฿ 159.14 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G 1/2, ตัวผู้ 30° | 3/4 | 12×19 | ||
฿ 275.61 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 3/4, ตัวผู้ 30° | 1/2 | 19×12 | ||
฿ 487.35 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 3/4, ตัวผู้ 30° | 1 | 19×25 | ||
฿ 487.35 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 1, ตัวผู้ 30° | 3/4 | 25×19 | ||
฿ 1,931.23 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 1, ตัวผู้ 30° | 1 1/4 | 25×32 | ||
฿ 1,931.23 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/4, ตัวผู้ 30° | 1 | 32×25 | ||
฿ 2,075.61 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/4, ตัวผู้ 30° | 1 1/2 | 32×38 | ||
฿ 2,075.61 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/2, ตัวผู้ 30° | 1 1/4 | 38×32 | ||
฿ 3,897.29 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/2, ตัวผู้ 30° | 2 | 38×50 | ||
฿ 3,897.29 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 2, ตัวผู้ 30° | 1 1/2 | 50×38 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°MIS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | R | วัสดุ | SS |
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ | SR-04 | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง