(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ อุปกรณ์แปลงสายยาง ออกแบบทั่วไป [วัสดุ]SS (การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต), [ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ ติ้ง] SR-04, [รูปทรง] ข้อต่องอ 90°, [ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียวนอก × เกลียวนอก ใน พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
SR-33-3 |
SR-33-6 |
SR-33-9 |
SR-33-12 |
SR-33-19 |
SR-33-25 |
SR-33-32 |
SR-33-38 |
SR-33-50 |
SR-33-65 |
SR-33-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.81 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1/8, ตัวผู้ 30° | 1/8 | 3 | ||
฿ 106.45 ฿ 49.31 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | G 1/4, ตัวผู้ 30° | 1/4 | 6 | ||
฿ 123.87 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 3/8, ตัวผู้ 30° | 3/8 | 9 | ||
฿ 221.08 | HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1/2, ตัวผู้ 30° | 1/2 | 12 | ||
฿ 231.48 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 3/4, ตัวผู้ 30° | 3/4 | 19 | ||
฿ 382.84 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1, ตัวผู้ 30° | 1 | 25 | ||
฿ 864.77 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/4, ตัวผู้ 30° | 1 1/4 | 32 | ||
฿ 1,268.52 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/2, ตัวผู้ 30° | 1 1/2 | 38 | ||
฿ 2,190.97 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 2, ตัวผู้ 30° | 2 | 50 | ||
฿ 15,566.32 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G 2 1/2, ตัวผู้ 30° | 2 1/2 | 65 | ||
฿ 20,343.10 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | G 3, ตัวผู้ 30° | 3 | 75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°MIS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | R | วัสดุ | SS |
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ | SR-04 | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง