1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดตรง SR-13MR (เกลียวเมตริก)

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER

อแดปเตอร์ ชนิดตรง SR-13MR (เกลียวเมตริก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้านท่อเป็นเกลียวเมตริก (แผ่นด้านนอก 30 °) และด้านสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เป็นเกลียว PT สำหรับท่อทั่วไป

รหัสสินค้า
SR-13MR-18X9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 231.48

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง แบบตรง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 M ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 R วัสดุ SS
ขนาดเกลียว T1 M30° บ่าตัวผู้ M18-P1.5 ขนาดเกลียว T2 3/8 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว 18×9
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ SR-04 (เกลียว M) กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SR-13MR-18X9 ในชุด อแดปเตอร์ ชนิดตรง SR-13MR (เกลียวเมตริก)