(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SR-08 ทำจาก วัสดุ SUS304 [รูปทรง] แบบตรง, [ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียวใน × เกลียวใน ใน พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: N/A
รหัสสินค้า |
---|
SSR-08-6 |
SSR-08-9 |
SSR-08-12 |
SSR-08-19 |
SSR-08-25 |
SSR-08-32 |
SSR-08-38 |
SSR-08-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.81 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 1/4, ตัวผู้ 30° | 1/4 | 6 | ||
฿ 1,040.90 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 3/8, ตัวผู้ 30° | 3/8 | 9 | ||
฿ 1,118.32 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 1/2, ตัวผู้ 30° | 1/2 | 12 | ||
฿ 1,698.97 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 3/4, ตัวผู้ 30° | 3/4 | 19 | ||
฿ 2,511.87 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 1, ตัวผู้ 30° | 1 | 25 | ||
฿ 3,953.42 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/4, ตัวผู้ 30° | 1 1/4 | 32 | ||
฿ 5,106.19 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/2, ตัวผู้ 30° | 1 1/2 | 38 | ||
฿ 7,824.39 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 2, ตัวผู้ 30° | 2 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวตัวเมีย × เกลียวตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°MIS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | Rc | วัสดุ | SUS304 |
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ | SR-01,SR-02 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง