• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Nozzle, TAIFUJet Series (Compressor Specification/Double Multi-Type/Metal)

Air Nozzle, TAIFUJet Series (Compressor Specification/Double Multi-Type/Metal)

A multi-header type with multiple stainless steel round types mounted. You can choose between 4, 5, or 7 nozzles as required.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
11/2FTF-3M7R8-008S303
11/2FTF-3M7R8-010S303
11/2FTF-3M7R8-012S303
11/2FTF-3M7R8-014S303
11/2FTF-3M7R8-016S303
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSPore diameter (Orifice diameter)
(mm)
Quote 100.8
Quote 101.0
Quote 101.2
Quote 101.4
Quote 101.6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Spray Pattern Round/Diffused Air Source Compressor Material SUS303
Blow Type Standard Type Air Nozzle Applicable Fluid Air, compressed air
Nominal Mounting Screw Rc1 1/2