(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประกอบด้วยสามส่วน: บอดี้ฟิตติ้งคอนเนคเตอร์ Panel Touch ส่วนเชื่อมต่อท่อทองแดง (ชิ้นส่วนชุบนิกเกิ้ล) นัท และปลอก ฟิตติ้งท่อ DK โดยเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องพันด้วยเทปซีล
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งแบบ Panel Touch ที่เชื่อมต่อท่อ DK กับท่อทองแดง
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ สัมผัสพร้อมแผง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อทองแดง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | 5.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DUP6 ในชุด ซีรีส์ ซีลเร็ว, ชนิดท่อ DK, คอนเนคเตอร์ท่อ Panel Touch (ชิ้นส่วนชุบนิกเกิ้ล)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง