(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดของฟิตติ้งที่ขันด้วยนัทและปลอกสำหรับท่อ DK โดยเฉพาะ
· ประสิทธิภาพการซีลสูงเรื่องจากมีอินเสิร์ทอยู่กับตัวบอดี้หลัก
· ทนต่อแรงดันและแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม
· คอนเนคเตอร์มีซีล จึงไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล
รหัสสินค้า |
---|
DC6-PT1/4 |
DC6-PT1/8 |
DC10-PT1/4 |
DC10-PT1/8 |
DC10-PT3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.74 ฿ 45.90 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 6 | 6.0 | ||
฿ 63.95 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 6 | 6.0 | ||
฿ 89.64 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 10 | 23.0 | ||
฿ 89.02 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 10 | 18.0 | ||
฿ 109.31 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 10 | 23.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ (เกลียวนอก) | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง