1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีล insertless ข้อต่อสามทางที

ซีล insertless ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วยสามส่วน:ตัวหลักของฟิตติ้งทีออฟเซอร์วิสน็อตและปลอกแขนการไม่มี เม็ดมีด เพิ่มพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
4A04-2402
4A04-3006
4A04-3206
4A04-3208
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 100.00

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/842.03.0

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 3/8107.535.0

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 3/8128.040.0

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/2128.040.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด บริการ ข้อต่อสามทางที วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R สเปค ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร