1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

นัทสแตนเลส ซีรีส์ ซีลเร็ว

นัทสแตนเลส ซีรีส์ ซีลเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ นัทสแตนเลส/บอดี้ฟิตติ้ง นัท และปลอก

[คุณสมบัติ]
· ชนิดขันด้วยสกรู
· บอดี้ฟิตติ้ง นัท และปลอกชนิดสามชิ้น
· มีประสิทธิภาพการซีลที่แน่นหนา
· บอดี้ฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน
· ฟิตติ้งที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้นในสภาพแรงดันลบ
· ทำจาก SUS304 ดังนั้น จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง
· สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 8381-1995 (ระบบนิวเมติกส์ ท่อยืดหยุ่น ฟิตติ้งท่อ)

รหัสสินค้า
N1/4-S
N3/8-S
N6-S
N8-S
N10-S
N12-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สเปค บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 55.46

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 5 วัน M106.35ขนาดในหน่วยนิ้ว1/4

฿ 111.87

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 7 วัน M149.53ขนาดในหน่วยนิ้ว3/8

฿ 55.46

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 7 วัน M106ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 93.71

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 3 วัน M128ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 111.71

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 7 วัน M1510ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 168.26

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 7 วัน M1712ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย สเตนเลส วัสดุ SU304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู M พิทช์(มิลลิเมตร) 1