1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลอกทองเหลืองสีเหลือง ซีรีส์ ซีลเร็ว

ปลอกทองเหลืองสีเหลือง ซีรีส์ ซีลเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปลอก ทองเหลือง ขายปลีก/แยกจำหน่าย [วัสดุ]· ทองเหลือง (ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว)

รหัสสินค้า
MSN1/2
MSN1/4
MSN1/8
MSN3/8
MSN3/16
MSN4
MSN6
MSN8
MSN10
MSN12
MSN16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สเปค บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 54.57

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 7 วัน 12.7ขนาดในหน่วยนิ้ว1/2

฿ 35.90

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6.35ขนาดในหน่วยนิ้ว1/4

฿ 32.80

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 7 วัน 3.18ขนาดในหน่วยนิ้ว1/8

฿ 43.08

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 9.53ขนาดในหน่วยนิ้ว3/8

฿ 32.80

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 7 วัน 4.76ขนาดในหน่วยนิ้ว3/16

฿ 34.98

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 43.81

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 36.79

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 45.26

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 5 วัน 10ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 56.75

NTA AIR PIPING JOINT 10 ชิ้น 5 วัน 12ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

฿ 83.60

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 16ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง ปลอก ทองเหลือง วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่