1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Panel Touch Connector (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด มม.)

Panel Touch Connector (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ระบบประกอบด้วย 3 ชิ้นส่วน คือ ยูนิตฟิตติ้งพาเนลทัชคอนเนคเตอร์, นัทและปลอก และยูนิตฟิตติ้งพร้อมอินเสิร์ทที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน ใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
· ท่อเชื่อมต่อด้วย PushOne®
· ไม่จำเป็นต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือในการเชื่อมต่อท่อ
· ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· มีการเสื่อมสภาพของผิวน้อย อีกทั้งยังป้องกันการชะไอออนทองแดงในน้ำ
· ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0)
· ใช้เรซิ่น PBT แบบไม่ติดไฟเป็นวัสดุ
· เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 ระดับ V-0 พร้อมความสามารถในการดับไฟด้วยตนเองที่เหนือชั้น
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิดสะเก็ดไฟเชื่อม
· สกรู R ได้รับการซีล จึงไม่ต้องพันด้วยเทปซีล

รหัสสินค้า
UCT4N4X2
UCT4N4X3
UCT4N6X4
UCT4N8X6
UCT4N10X8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 156.52

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 420.90.7

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 432.03.0

฿ 143.61

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 642.75.0

฿ 181.25

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 864.716.0

฿ 204.75

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1086.732.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัสหน้าจอ วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่