(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดขันด้วยสกรู
· ชนิดสามจุด ประกอบด้วยบอดี้ข้อต่อ นัท และปลอก
· มอบประสิทธิภาพการซีลที่แน่นหนา
· บอดี้ฟิตติ้งและอินเสิร์ทเกลียวถูกรวมเข้าด้วยกัน
· ใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
· เฉพาะคอนเนคเตอร์เท่านั้นที่ได้รับการซีล
· ไม่จำเป็นต้องพันเทปซีล
· สอดคล้องตามมาตรฐาน JISB8381-1995 (ฟิตติ้งท่อสำหรับท่อนิวเมติกส์แบบยืดหยุ่น)
รหัสสินค้า |
---|
T4N4X3-PT1/8 |
T4N6X4-PT1/4 |
T4N6X4-PT1/8 |
T4N6X4.5-PT1/8 |
T4N8X5-PT1/8 |
T4N8X6-PT1/4 |
T4N10X6.5-PT1/4 |
T4N10X7.5-PT1/4 |
T4N10X8-PT1/2 |
T4N10X8-PT1/4 |
T4N10X8-PT3/8 |
T4N12X9-PT1/2 |
T4N12X9-PT1/4 |
T4N16X13-PT1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | ||
฿ 187.49 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 6 | 4 | 2.7 | 4.5 | ||
฿ 150.40 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 6 | 4 | 2.7 | 4.5 | ||
฿ 148.38 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 6 | 4.5 | 3.2 | 7.0 | ||
฿ 191.96 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/8 | 8 | 5 | 3.7 | 9.0 | ||
฿ 192.12 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 8 | 6 | 4.7 | 15.0 | ||
฿ 246.20 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 10 | 6.5 | 5.2 | 18.0 | ||
฿ 410.46 ฿ 151.25 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 10 | 7.5 | 6.2 | 24.0 | ||
฿ 349.74 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/2 | 10 | 8 | 6.7 | 30.0 | ||
฿ 245.58 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
฿ 271.30 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 10 | 8 | 6.7 | 25.0 | ||
฿ 421.62 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/2 | 12 | 9 | 7.6 | 33.0 | ||
฿ 281.58 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/4 | 12 | 9 | 7.6 | 33.0 | ||
฿ 544.67 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/2 | 16 | 13 | 11.0 | 72.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง