1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด เมตริก)

คอนเนคเตอร์ (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด เมตริก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดของฟิตติ้งที่ขันด้วยนัทและปลอก
· ประสิทธิภาพการซีลสูงเรื่องจากมีอินเสิร์ทอยู่กับตัวบอดี้หลัก
· สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 8381-1995
· ทนต่อแรงดันและแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม
· คอนเนคเตอร์มีซีล จึงไม่จำเป็นต้องใช้เทปซีล
· ขนาดในหน่วยนิ้วมีปลอกไนล่อนสีดำ
· ขนาดมิลลิเมตรมีรอยบากตรงนัทหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
C4N4X2-PT1/4
C4N4X2-PT1/8
C4N4X2.5-PT1/8
C4N4X3-PT1/8
C4N6X4-PT1/4
C4N6X4-PT1/8
C4N6X4-PT3/8
C4N6X4.5-PT1/4
C4N6X4.5-PT1/8
C4N8X5-PT1/4
C4N8X5-PT1/8
C4N8X6-PT1/4
C4N8X6-PT1/8
C4N8X6-PT3/8
C4N10X6.5-PT1/4SALE
C4N10X6.5-PT3/8
C4N10X7.5-PT1/2
C4N10X7.5-PT1/4
C4N10X7.5-PT3/8
C4N10X8-PT1/2
C4N10X8-PT1/4
C4N10X8-PT3/8
C4N12X8-PT1/2
C4N12X8-PT3/8
C4N12X9-PT1/2
C4N12X9-PT1/4
C4N12X9-PT3/8
C4N16X13-PT1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 85.36

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4420.90.7

฿ 120.97

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/8420.90.7

฿ 63.71

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/842.51.31.5

฿ 61.54

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/8432.03.0

฿ 86.36

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4642.75.0

฿ 77.30

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/8642.75.0

฿ 135.75

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/8642.75.5

฿ 73.37

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/464.53.27.5

฿ 64.02

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/864.53.27.5

฿ 88.40

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4853.710.0

฿ 82.03

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/8853.710.0

฿ 173.23

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4864.716.0

฿ 173.23

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/8864.716.0

฿ 116.73

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/8864.717.0

฿ 115.36

฿ 49.30

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4106.55.220.5

฿ 234.19

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/8106.55.220.5

฿ 171.73

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/2107.56.230.0

฿ 173.23

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4107.56.230.0

฿ 109.16

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/8107.56.230.0

฿ 175.69

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/21086.733.5

฿ 186.77

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41086.732.0

฿ 109.16

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/81086.732.0

฿ 209.19

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/21286.633.5

฿ 273.45

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/81286.632.0

฿ 175.23

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/21297.640.0

฿ 126.95

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/41297.640.0

฿ 273.45

NITTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/81297.640.0

฿ 432.79

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/2161311.090.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง คอนเนคเตอร์ (เกลียวนอก) วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R