(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประกอบด้วยตลับลูกปืนทรงกลมที่วางอยู่ในตัวบอดี้ร็อดเอนด์ ตัวบอดี้หลักทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น เหล็กโครมโมลิบดีนัม สินค้ามีบอดี้ที่แข็งแรง ซึ่งมีความแข็งระดับ HRC35 และความต้านทานแรงดึงที่ 980 N/mm2 ขึ้นไป ร็อดเอนด์แบบ 3 ชิ้นใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสามารถเลือกวัสดุกลึงทรงกลมที่เหมาะสมได้ตามการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
HRT6E |
HRT8E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู เชื่อมต่อ M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | โหลดไฟฟ้า แบบ ตลับลูกปืนเรเดียล (N) | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,475.99 | NMB ROD END BEARINGS HRT | 1 ชิ้น | 6 วัน | M6 | 6 | 14510 | 15 | ||
฿ 1,768.02 | NMB ROD END BEARINGS HRT | 1 ชิ้น | 6 วัน | M8 | 8 | 26770 | 14 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวนอก | ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | สกรู ด้านขวา | วัสดุลูกบอล | SUS440C |
วัสดุ ซับ | เรซิ่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -:: - | แรงประเมิน(กิโลนิวตัน) | — |
วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | วัสดุ เรซิ่น (รายละเอียด) | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง