(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประกอบด้วยตลับลูกปืนทรงกลมที่วางอยู่ในตัวบอดี้ร็อดเอนด์ วัสดุบอดี้หลักเป็นเหล็กโครมโมลิบดีนัม ซึ่งมีความแข็งระดับ HRC35 และความต้านทานแรงดึงตั้งแต่ 980N/mm2 ขึ้นไป ร็อดเอนด์แบบ 3 ชิ้นใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเลือกวัสดุกลึงทรงกลมให้เหมาะกับการใช้งานได้
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สกรู เชื่อมต่อ M | M8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 8 | รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวใน |
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | สกรู ด้านขวา | วัสดุลูกบอล | SUS440C | วัสดุ ซับ | เรซิ่น |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -:: - | โหลดไฟฟ้า แบบ ตลับลูกปืนเรเดียล(N) | 34020 | แรงประเมิน(กิโลนิวตัน) | — |
มุม เอียงที่อนุญาตα(องศา) | 14 | วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | วัสดุ เรซิ่น (รายละเอียด) | ฟลูออโรเรซิ่น (ฟลูออโรโพลิเมอร์) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HRT8 ในชุด ตลับลูกปืนร็อดเอนด์ เกลียวในขวา ชนิดฟลูออโรโพลีเมอร์ สามชิ้น HRT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง