(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลินอยด์วาล์วควบคุมทิศทางสมัยใหม่ที่สามารถรับแรงดันสูง อัตราการไหลสูง รวมไปถึงส่วนโซลินอยด์ต่างผ่านการพัฒนา เป็นชนิดเปียก จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน เสียงเบา และน้ำมันไม่รั่วไหลไปข้างนอก
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รุ่นอเนกประสงค์: สามารถใช้งานที่ ความดันสูง (31.5 MPa) และอัตราการไหลสูง (120 ล./นาที)
· ด้วยแรงแม่เหล็กและสปริงที่ทรงพลัง วาล์วจึงทนต่อการปนเปื้อน และมีการทำงานที่เสถียร
· มีจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรอง UL / CSA และ CE สำหรับอุปกรณ์ต่างประเทศ
· รองรับการเดินสายไฟที่หลากหลาย นอกเหนือจากแบบกล่องเทอร์มินอลและคอนเนคเตอร์ DIN ที่ใช้กันโดยทั่วไปแล้ว ยังมีแบบอื่นให้เลือกตามการใช้งาน แบบคอนเนคเตอร์ M12 4 พิน จะเหมาะสำหรับการส่งกำลังไฟฟ้าอย่างเป็นลำดับ และแบบคอนเนคเตอร์ DIN ตรงกลาง จะช่วยประหยัดแรงงานในการเดินสายไฟ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด | การวางตำแหน่งที่เป็นกลาง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วิธีการใช้งาน | ประเภทสปูล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,030.00 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 31.5 mpa | PABT เปิด | [200 V AC] 200 V AC | สปริง ออฟเซ็ท | 2 | ||
฿ 10,594.63 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 31.5 mpa | การเชื่อมต่อสายไฟ PA | [100 V AC] 100 V AC | สปริง ออฟเซ็ท | 8 | ||
฿ 16,983.33 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 31.5 mpa | PABT เปิด | [100 V AC] 100 V AC | ไม่มี สปริง ตัวหยุดหมุน | 2 | ||
฿ 16,983.33 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 31.5 mpa | PABT เปิด | [200 V AC] 200 V AC | ไม่มี สปริง ตัวหยุดหมุน | 2 | ||
฿ 20,416.67 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 31.5 mpa | PABT เปิด | 24 V DC | ไม่มี สปริง ตัวหยุดหมุน | 2 | ||
฿ 15,084.47 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 31.5 mpa | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | [100 V AC] 100 V AC | สปริง เซ็นเตอร์ | 2 | ||
฿ 14,785.22 ฿ 9,072.21 | HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 31.5 mpa | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | [200 V AC] 200 V AC | สปริง เซ็นเตอร์ | 2 | ||
฿ 10,200.00 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 31.5 mpa | ปิด พอร์ตเชื่อมต่อ ทั้งหมด | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์ | 2 | ||
฿ 14,827.59 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 31.5 mpa | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | [100 V AC] 100 V AC | สปริง เซ็นเตอร์ | 4 | ||
฿ 10,033.33 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 31.5 mpa | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | [200 V AC] 200 V AC | สปริง เซ็นเตอร์ | 4 | ||
฿ 20,417.00 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 31.5 mpa | การเชื่อมต่อสายไฟ ABT | 24 V DC | สปริง เซ็นเตอร์ | 4 | ||
฿ 16,983.33 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 31.5 mpa | การเชื่อมต่อสายไฟ PAB | [100 V AC] 100 V AC | สปริง เซ็นเตอร์ | 9 | ||
฿ 14,785.22 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 31.5 mpa | การเชื่อมต่อสายไฟ | [100 V AC] 100 V AC | สปริง เซ็นเตอร์ | 12 | ||
฿ 16,983.33 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 25 mpa | การเชื่อมต่อสายไฟ PT | [100 V AC] 100 V AC | สปริง เซ็นเตอร์ | 60 | ||
฿ 18,233.33 | YKN HYDRAULIC SOLENOIDE VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 25 mpa | การเชื่อมต่อสายไฟ PT | [200 V AC] 200 V AC | สปริง เซ็นเตอร์ | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลักของ วาล์ว ไฟฟ้า | การไหลสูงสุด(ℓ / นาที) | 120 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนสถานีมินิโฮลด์ | ไม่ | ระดับความเป็นฉนวน | ไม่ได้ระบุ | รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ไฟฟ้า | กล่องเทอร์มินอล |
ประเภทของ วาล์ว | วาล์วควบคุมทิศทาง ควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง