1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปีกผีเสื้อและวาล์วปีกผีเสื้อทางเดียว

YKN HYD CONTROLL VALVE

วาล์วปีกผีเสื้อและวาล์วปีกผีเสื้อทางเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,047.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แรงดันใช้งานส่วนใหญ่คงที่ แต่วงจรนี้อนุญาตให้อัตราการไหลผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันทำงาน ใช้สำหรับอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลในแอคชูเอเตอร์ เป็นประเภทที่สมดุล อัตราการไหลสามารถควบคุมได้ง่ายแม้จะมีแรงกดดันสูง

รหัสสินค้า
SRCT-03-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,047.31

YKN HYD CONTROLL VALVE 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค วาล์วปีกผีเสื้อ ทางเดียว ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ชนิดเชื่อมต่อด้วยเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25
การไหลเรตติ้ง(ลิตร / นาที) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRCT-03-50 ในชุด วาล์วปีกผีเสื้อและวาล์วปีกผีเสื้อทางเดียว