(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แรงดันพร้อมวงจรไฟฟ้าในเซนเซอร์วัดแรงดันเซมิคอนดักเตอร์และตัวเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ที่ใช้ฉนวนควบคุมด้วยแสงในส่วนเอาท์พุต
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เซนเซอร์ทำจากเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้มีความน่าเชื่อถือและมีความทนทานยอดเยี่ยม เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้
· นอกเหนือจากลักษณะการใช้งานที่ใช้สวิตช์แรงดันรุ่นก่อนหน้านี้ถูกนำไปใช้ สินค้านี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในลักษณะที่ต้องการความกะทัดรัดหรือน้ำหนักเบา และต้องการความทนทาน
รหัสสินค้า |
---|
JT-02-35-11 |
JT-02-100-11 |
JT-02-350-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน สูงสุดที่ คลองเลื่อย (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,200.00 | YKN PRESSUE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | ||
฿ 8,433.33 | YKN PRESSUE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ||
฿ 13,100.00 | YKN PRESSUE/FLOW SENSOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ความดัน | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | รูปทรง แบบรวม | วิธีการ เอาต์พุต | เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เกลียวนอก | ประเภท เกลียว ท่อ | R | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 |
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10 ถึง 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง