(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวจับอันทรงพลังพร้อมฟังก์ชันการหมุน
· การออกแบบที่กะทัดรัดผสมผสานกับฟังก์ชันการหมุนและหัวจับอันทรงพลัง
· การเดินท่อแบบยึดอยู่กับที่และการเดินสายไฟไม่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว
· มีพูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่งที่เหมาะสำหรับการจัดตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
CKR-20AS-ET2LS2 |
CKR-20AS-ET2S2 |
CKR-25AS |
CKR-32AS-ET3S2 |
CKR-40AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ | สัญลักษณ์ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,780.32 | KON ROBOT PARTS CKR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 6 | 5 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 35,293.33 | KON ROBOT PARTS CKR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 6 | 5 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 34,471.66 | KON ROBOT PARTS CKR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 8 | 6 | ไม่มี | - | ||
฿ 37,761.66 | KON ROBOT PARTS CKR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 32 | 10 | 8 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 40,436.91 ฿ 22,584.01 | KONDO ROBOT PARTS CKR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 12 | 10 | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท หัวจับ / ชนิด หัวจับ ของการเปิด | จำนวนนิ้ว | ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง ทรงกระบอก | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง