(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บาง น้ำหนักเบา และขนาดกะทัดรัด แต่กำลังสูง
[คุณสมบัติ]
· บาง น้ำหนักเบา และขนาดกะทัดรัด แต่กำลังสูง
· ไม่จำเป็นต้องปรับเพื่อใช้งานร่วมกัน: ไม่จำเป็นต้องปรับรันนิ่งสโตรคและแคลมป์ยึดขนานด้วยตะปูยาวให้ยุ่งยาก (การเคลื่อนที่สู่ศูนย์กลาง)
· ติดตั้งง่าย: พื้นผิวติดตั้ง 3 ทิศทางและสามารถติดตั้งจากทิศทางใดก็ได้
· บาง น้ำหนักเบา และกะทัดรัด: บอดี้บางเพื่อการดูแลที่ง่ายดาย
· รวมถึงน้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· ข้อกำหนดมาตรฐานของตลับลูกปืน
· เซ็นเซอร์ยืนยันการเปิด/ปิด: ทุกรุ่นในซีรีส์ติดตั้งสวิตซ์ 2 ตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
HC-2MS |
HC-2MS-ET2S1 |
HC-2MS-ET2S2 |
HC-2MS-ET3S1 |
HC-2MS-ET3S2 |
HC-3MS |
HC-3MS-ET2S1 |
HC-3MS-ET3S1 |
HC-3MS-ET3S2 |
HC-4MS |
HC-4MS-ET2S1 |
HC-4MS-ET2S2 |
HC-4MS-ET3S1 |
HC-4MS-ET3S2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,525.25 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12 | 10 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12 | 10 | 20 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12 | 10 | 20 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12 | 10 | 20 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12 | 10 | 20 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 18,565.68 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 12 | 30 | ไม่มี | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 12 | 30 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 12 | 30 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20 | 12 | 30 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 23,818.23 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 32 | 16 | 40 | ไม่มี | ||
฿ 25,030.35 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 32 | 16 | 40 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 26,242.48 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 32 | 16 | 40 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 25,030.35 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 32 | 16 | 40 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 26,242.48 | KON HAND HC | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 32 | 16 | 40 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ด้านข้าง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง