1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบขนาน แรงจับขนาดใหญ่ ซีรีส์ HH

มือจับแบบขนาน แรงจับขนาดใหญ่ ซีรีส์ HH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 88,949.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แฮนด์ขนานที่มีน้ำหนักเบาและแรงจับยึดสูง

[คุณสมบัติ]
· แฮนด์ขนานที่มีน้ำหนักเบาและแรงจับยึดสูง
· ประหยัดพื้นที่: ไม่ต้องใช้พื้นที่เมื่อติดตั้งแฮนด์ที่มีความสูงโดยรวมต่ำ
· น้ำหนักเบาและแรงจับยึดสูง: สามารถเลือกหุ่นยนต์ที่มีอันดับที่ต่ำกว่าได้เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม
· ความแข็งแกร่งสูงและความต้านทานสูง: รางนำสไลด์ชนิด T ทนต่อแรงกระแทก

รหัสสินค้า
HH-100AS
HH-100AS-ET2LS1
HH-100AS-ET2LS2
HH-100AS-ET2S1
HH-100AS-ET2S2
HH-100AS-ET3LS1
HH-100AS-ET3LS2
HH-100AS-ET3S1
HH-100AS-ET3S2
HH-150AS
HH-150AS-ET2LS1
HH-150AS-ET2LS2
HH-150AS-ET2S1
HH-150AS-ET2S2
HH-150AS-ET3LS1
HH-150AS-ET3LS2
HH-150AS-ET3S1
HH-150AS-ET3S2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(φ)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ เซนเซอร์

฿ 88,949.87

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่มี

฿ 90,161.99

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1

฿ 91,374.12

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2

฿ 90,161.99

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1

฿ 91,374.12

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2

฿ 90,161.99

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1

฿ 91,374.12

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2

฿ 90,161.99

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1

฿ 91,374.12

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101002012ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2

฿ 118,768.20

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่มี

฿ 119,980.32

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1

฿ 121,192.45

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2

฿ 119,980.32

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1

฿ 121,192.45

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2

฿ 119,980.32

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1

฿ 121,192.45

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2

฿ 119,980.32

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1

฿ 121,192.45

KON HAND HH 1 ชิ้น 26 วัน 101502416ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก วิธีการจับ แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ ตัวเลือก ไม่มี