(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์ไกด์พร้อมสโตรคยาวบาง
[คุณสมบัติ]
· บางพร้อมสโตรคเปิด/ปิดขนาดใหญ่
· ระบบลูกสูบคู่พร้อมแรงบิดบางและสูง
· ทนทานมากขึ้นเนื่องจากใช้ลิเนียร์ไกด์
· มีความแข็งแกร่งสูงเนื่องจากไกด์พิตช์ที่ยาวของลิเนียร์ไกด์
· หลากหลายรูปแบบตามรายละเอียดจำเพาะ
· โปรดเลือกสโตรค 6 ขนาดและ 11 ชนิด
· มีรูทะลุด้านหน้าเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ปริมาณ เซนเซอร์ | สัญลักษณ์ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,212.13 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 16,424.25 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 17,636.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 16,424.25 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 17,636.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 16,424.25 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 17,636.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 16,424.25 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 17,636.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 20 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 16,747.48 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 17,959.61 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 19,171.73 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 17,959.61 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 19,171.73 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 17,959.61 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 19,171.73 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 17,959.61 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 19,171.73 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 30 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 19,979.83 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่มี | - | ||
฿ 21,191.95 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 22,404.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 21,191.95 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 22,404.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 21,191.95 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 22,404.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 21,191.95 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 22,404.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 60 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 18,242.44 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 19,454.57 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 19,454.57 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 19,454.57 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 19,454.57 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 40 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 22,686.91 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 80 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 80 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 22,686.91 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 80 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 80 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 22,686.91 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 80 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 80 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 22,686.91 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 80 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 23,899.03 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 80 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 19,454.57 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 50 | มาตรฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 50 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 50 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 50 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 50 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 50 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 20,666.69 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 50 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 21,878.83 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 50 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่มี | - | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 100 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 21,308.33 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 22,202.06 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 23,414.18 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 22,202.06 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 23,414.18 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 22,202.06 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 23,414.18 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 22,202.06 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 23,414.18 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 60 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 24,598.33 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่มี | - | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ET2 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ET2 | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET3L | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET3L | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ET3 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 25X2 | 120 | ประเภทสโตรคยาว | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ET3 | ||
฿ 23,090.95 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | ไม่มี | - | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E24L | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E24L | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E24 | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E24 | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | E25L | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | E25L | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | E25 | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | E25 | ||
฿ 24,303.08 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ET2L | ||
฿ 25,515.20 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 30X2 | 70 | มาตรฐาน | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ET2L |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม (ชนิดแบน) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ด้วย ลิเนียร์ไกด์ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง