(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บาง น้ำหนักเบา และราคาต่ำ ความสูงลดลง 25% และน้ำหนักลดลง 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม
[คุณสมบัติ]
· บางและน้ำหนักเบา
· ความสูงลดลง 25% และน้ำหนักลดลง 30%
· แรงยึดจับสูง
· แรงจับยึดสูงเนื่องจากระบบลูกปืนคู่
· การติดตั้งจาก 4 ทิศทาง
· บอดี้ติดตั้งด้วยต๊าปยึดบอดี้ใน 4 ทิศทางและรูทะลุ 1 ทิศทาง
· ระยะเคลื่อนที่ไกล
· รองรับงานได้หลายประเภท
· รองรับเซ็นเซอร์ยืนยันการเปิด/ปิดต่าง ๆ
· รองรับเซ็นเซอร์แบบไร้การสัมผัส เซ็นเซอร์ที่มีการสัมผัส และเซ็นเซอร์รองรับน้ำมันหล่อเย็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,505.04 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่มี | ||
฿ 12,505.04 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่มี | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 14,929.29 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 14,929.29 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 14,929.29 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 14,929.29 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 15,131.32 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 17,757.59 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 15,131.32 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 17,757.59 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 15,131.32 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 17,757.59 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 15,131.32 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 17,757.59 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 14,929.29 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 14,929.29 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 14,929.29 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 14,929.29 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 8X2 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 14,525.25 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่มี | ||
฿ 14,525.25 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่มี | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 17,151.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 17,151.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 17,151.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 17,151.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12X2 | 24 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่มี | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 18,161.63 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 18,161.63 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 18,161.63 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 18,161.63 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 18,363.65 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 18,363.65 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 18,363.65 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 18,363.65 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 18,161.63 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 18,161.63 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 18,161.63 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 16,949.50 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 18,161.63 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 16X2 | 32 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 19,059.25 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | ไม่มี | ||
฿ 19,373.76 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 20,585.88 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 19,373.76 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,585.88 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 19,373.76 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 20,585.88 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 19,373.76 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,585.88 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 20,787.91 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 23,414.18 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 20,787.91 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 20X2 | 40 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม (ชนิดแบน) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง