(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค บางที่สุดมี ความแข็งเกร็ง สูงและทรงพลัง
[คุณสมบัติ]
·บางที่สุดและมี ความแข็งเกร็ง สูง
·ตอบ แรงดูดจับ อันทรง พลัง
·บางเฉียบด้วย กระบอกสูบ คู่ W
· แรงดูดจับ สูง 4 กระบอกสูบ
·ปรับปรุงการรับ โหลดไฟฟ้า ด้วย T ร่อง ไกด์ ในส่วนเลื่อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,565.68 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่มี | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 8 × 4 | 12 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 19,247.00 | KONDO HAND HL* | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่มี | ||
฿ 21,798.01 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 23,010.14 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 21,798.01 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 23,010.14 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 21,798.01 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 23,010.14 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 21,798.01 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 23,010.14 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 12 × 4 | 16 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 22,606.10 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 23,818.23 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 25,030.35 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 23,818.23 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 25,030.35 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 23,818.23 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 25,030.35 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 23,818.23 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 25,030.35 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 16 × 4 | 20 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 24,222.27 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่มี | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HL* | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 20 × 4 | 30 | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม (ชนิดแบน) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง